LSRAM20 CTL 25.400

LSRAM20 CTL 25.400
Destek Rayı Metrik

Destek Rayı Metrik, 20 mm Çap, Standart

Teslim Süresi:  Next Day Fazla adetlerde bekleme süreleri artabilir. Bekleme süreleri iş günü olarak verilir.
$11.20 her biri Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.
Kesim Boyu:

Min: 25.4 mm  Max: 3600.0 mm  Tolerance +/- 0.8 mm


  • En üstten cıvata
  • Sınıf MM (ISO h6 toleransı) 60 Case Mili dahil
  • Düşük Mil Rayları, daha kompakt lineer hareket sistemlerinin tasarlanmasına imkan verir
  • Mil destekleri, Thomson 60 Case millerin montajını basitleştirir. Thomson 60 Case mil düzeneğini kullananlar, bu mil desteklerini kullanma seçeneğini dikkate almalıdır.
  • Bu destekler, yatay veya dikey olarak kullanılabilir.
  • Y1=Y2 standarttır. Müşteri, özel bir Y1 değeri belirtebilir.

Boyutlar

Boyutlar
Boyut Değer
[A] 17.0000
[A1] 8.5000
[A2] 8.3000
[dia] 20.0000
[H] 22.0000
[X] 60.0000
[ToleranceValues] h6

Özellikler

Özellikler Değer
Mil Tipi Önceden Açılmış Deliksiz
Materyal, Mil 52100 Alaşım
Sertlik 60 Rockwell C Min.
Materyal, Destek Çelik
Önceden Delinmiş Seçenek (PD) Önceden delinmiş
Uzunluk 25,4 mm / 1,0 in
Çap 20 mm / 0,787 in
Ağırlık 0,100 kg/m / 0,722 lbs/ft

Teklif Al

* Lütfen aşağıdaki bilgileri doldurun, böylece size en iyi şekilde yardımcı olabiliriz:

Uygulama hikayeleri, çevrimiçi eğitim fırsatları, yeni ürün bilgileri ve çevrimiçi tasarım araçları dahil periyodik Thomson e-posta güncellemelerini almak ister misiniz?